Z80700/d4xd7xw1
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura, piegato a 45°

Z80700/d4xd7xw1
max. 25 bar
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
p | sw1 | l2 | l1 | d6 | d2 | d4 | d7 | w1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 12 | 50,5 | 17,25 | 6 | 9 | M14x1,5 | 45 |
|
25 | 22 | 12 | 61,5 | 22,1 | 9 | 13 | M16x1,5 | 45 |
|
Tutti i prodotti della categoria - Innesti

Z80/...

Z80/...

Z80/...

Z801/...

Z801/...

Z801/...

Z801HT/...

Z801HT/...

Z801HT/...

Z801PL/...

Z801PL/...

Z801PL/...

Z802/...

Z8021/...

Z803/...

Z804/...

Z805/...

Z8051/...

Z807/...

Z807/...

Z807/...

Z80700/...

Z80700/...

Z80700HT/...

Z80700HT/...

Z80700HT/...

Z80701HT/...

Z80701HT/...

Z80701HT/...

Z807HT/...

Z807HT/...

Z807HT/...

Z808/...

Z80800HT/...

Z80800HT/...

Z80800HT/...

Z80801HT/...

Z80801HT/...

Z80801HT/...

Z808HT/...

Z808HT/...

Z808HT/...

Z809/...


Z809HT/...

Z80HT/...

Z80HT/...

Z80HT/...

Z80PL/...

Z80PL/...

Z80PL/...

Z82/...

Z825/...