Z80701HT/d1xw1 | Innesti | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Innesto rapido di sicurezza , con valvola di chiusura, piegato a 90°

Z80701HT/d1xw1

2.0401

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Numero prodotto
25 22,5 56 18 9 6 9 90 Z80701HT/9x90
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 90 Z80701HT/13x90

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Tutti i prodotti della categoria - Innesti
Z807/d4xd7xw1
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z825/d4
Z825/...
Innesto cieco
Z80/d1xw1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z808/d4xd7
Z808/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z807/d4xd7
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z82/d4xd7
Z82/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z8021/d4xd1
Z8021/...
adattatore, con passaggio libero
Z80PL/d1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z80701HT/d1
Z80701HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80801HT/d1
Z80801HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/...
Innesto di sicurezza , con valvola di chiusur...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/...
Innesto rapido di sicurezza , con valvola di ...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/...
Innesto di sicurezza, con passaggio libero, p...
Z805/d4xl1
Z805/...
Giunto di rinvio, con valvola di chiusura
Z80/d1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Innesto multiplo, con valvola di chiusura
Z801/d1xw1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Z801/d1xw1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Z801PL/d1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z801/d1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Giunto di rinvio, con passaggio libero
Z80HT/d1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z801HT/d1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z804/d4xd1
Z804/...
Adattatore, con passaggio libero
Z80/d1xw1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z803/d4xd1
Z803/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z802/d4xd1
Z802/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Innesto multiplo, con valvola. Alta Temperatu...
Nuovo: Z801PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, Attacco...
Nuovo: Z801/d1/Mat Nuovo: Z801/d1/Mat
Z801/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z808/d4xd7/Mat Nuovo: Z808/d4xd7/Mat
Z808/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z80HT/d1xw1/Mat Nuovo: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/...
Safety coupling, inox, con valvola di chiusu...
Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Nuovo: Z80PL/d1/Mat Nuovo: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/...
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...

Innesto di sicurezza

, inox, con valvol...
Nuovo: Z801PL/d1/Mat Nuovo: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z801/d1xw1/Mat Nuovo: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z801/d1xw1/Mat Nuovo: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z8051/d4xl1/Mat Nuovo: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/...
Giunto di rinvio, Acciaio inossidabile, con p...
Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z807/d4xd7/Mat Nuovo: Z807/d4xd7/Mat
Z807/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80HT/d1/Mat Nuovo: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80/d1xw1/Mat Nuovo: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80/d1xw1/Mat Nuovo: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80/d1/Mat Nuovo: Z80/d1/Mat
Z80/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7 Nuovo: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Nuovo: Z8090/Typ/d7 Nuovo: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Innesto rapido, low leckage
Nuovo: Z8091HT/Typ Nuovo: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Nuovo: Z8091/Typ Nuovo: Z8091/Typ
Z8091/...
Innesto rapido, low leakage