Z80801HT/d1xw1 | Innesti | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Innesto di sicurezza, con passaggio libero, piegato a 45°

Z80801HT/d1xw1

2.0401

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Numero prodotto
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Tutti i prodotti della categoria - Innesti
Z80/d1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z801/d1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, Attacco...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z8021/d4xd1
Z8021/...
adattatore, con passaggio libero
Z803/d4xd1
Z803/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z804/d4xd1
Z804/...
Adattatore, con passaggio libero
Z805/d4xl1
Z805/...
Giunto di rinvio, con valvola di chiusura
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Giunto di rinvio, con passaggio libero
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Giunto di rinvio, Acciaio inossidabile, con p...
Z807/d4xd7
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, inox, con valvola di chiusu...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Innesto di sicurezza, inox, con valvola di ch...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Innesto di sicurezza , con valvola di chiusur...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Innesto rapido di sicurezza , con valvola di ...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z808/d4xd7
Z808/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Innesto di sicurezza, con passaggio libero, p...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Innesto multiplo, con valvola di chiusura
Nuovo: Z8090/Typ/d7 Nuovo: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Innesto rapido, clean break
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7 Nuovo: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Nuovo: Z8091/Typ Nuovo: Z8091/Typ
Z8091/...
Innesto rapido, clean break
Nuovo: Z8091HT/Typ Nuovo: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Innesto multiplo, con valvola. Alta Temperatu...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Nuovo: Z80PL/d1/Mat Nuovo: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z825/d4
Z825/...
Innesto cieco