Z80PL/d1xw1/Mat | Innesti | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z80PL/d1xw1/Mat

Shut-off coupling, Stainless Steel, with valve, 90° angled

Z80PL/d1xw1/Mat

1.4305
max. 25 bar

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p l2 l1 d2 d4 d6 d1 w1 Mat Numero prodotto
25 22,4 47 7,2 9 17 9 90 VA Z80PL/9x90/VA
25 26,1 53,5 9 13 22 13 90 VA Z80PL/13x90/VA