Z80/d1/Mat | Innesti | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z80/d1/Mat

Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con valvola di chiusura

Z80/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Numero prodotto
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z80/9/VA
25 25 36,5 22,5 13 9 13 VA Z80/13/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of  njection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

Tutti i prodotti della categoria - Innesti
Z807/d4xd7xw1
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z825/d4
Z825/...
Innesto cieco
Z80/d1xw1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z808/d4xd7
Z808/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z807/d4xd7
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z82/d4xd7
Z82/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z8021/d4xd1
Z8021/...
adattatore, con passaggio libero
Z80PL/d1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z80701HT/d1
Z80701HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80801HT/d1
Z80801HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/...
Innesto di sicurezza , con valvola di chiusur...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/...
Innesto rapido di sicurezza , con valvola di ...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/...
Innesto di sicurezza, con passaggio libero, p...
Z805/d4xl1
Z805/...
Giunto di rinvio, con valvola di chiusura
Z80/d1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Innesto multiplo, con valvola di chiusura
Z801/d1xw1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Z801/d1xw1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Z801PL/d1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z801/d1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Giunto di rinvio, con passaggio libero
Z80HT/d1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z801HT/d1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z804/d4xd1
Z804/...
Adattatore, con passaggio libero
Z80/d1xw1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z803/d4xd1
Z803/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z802/d4xd1
Z802/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Innesto multiplo, con valvola. Alta Temperatu...
Nuovo: Z801PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, Attacco...
Nuovo: Z801/d1/Mat Nuovo: Z801/d1/Mat
Z801/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z808/d4xd7/Mat Nuovo: Z808/d4xd7/Mat
Z808/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z80HT/d1xw1/Mat Nuovo: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/...
Safety coupling, inox, con valvola di chiusu...
Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Nuovo: Z80PL/d1/Mat Nuovo: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/...
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...

Innesto di sicurezza

, inox, con valvol...
Nuovo: Z801PL/d1/Mat Nuovo: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z801/d1xw1/Mat Nuovo: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z801/d1xw1/Mat Nuovo: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Nuovo: Z8051/d4xl1/Mat Nuovo: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/...
Giunto di rinvio, Acciaio inossidabile, con p...
Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z807/d4xd7/Mat Nuovo: Z807/d4xd7/Mat
Z807/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80HT/d1/Mat Nuovo: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80/d1xw1/Mat Nuovo: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80/d1xw1/Mat Nuovo: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z80/d1/Mat Nuovo: Z80/d1/Mat
Z80/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7 Nuovo: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Nuovo: Z8090/Typ/d7 Nuovo: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Innesto rapido, low leckage
Nuovo: Z8091HT/Typ Nuovo: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/...
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Nuovo: Z8091/Typ Nuovo: Z8091/Typ
Z8091/...
Innesto rapido, low leakage