Z8190HT/Typ/d7 | Raccordi | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z8190HT/Typ/d7

Nipplo di chiusura, basse perdite

Z8190HT/Typ/d7

2.0401
max. 35 bar

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Numero prodotto
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 G1/4 Z8190HT/9/G1/4
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 M14x1,5 Z8190HT/9/14x1,5
35 27 37,4 62 26,5 17 10 13 G3/8 Z8190HT/13/G3/8
35 27 37,4 62 26,5 17 8 13 M16x1,5 Z8190HT/13/16x1,5
Tutti i prodotti della categoria - Typ
Nuovo: Z8190HT/Typ/d7 Nuovo: Z8190HT/Typ/d7
Z8190HT/...
Nipplo di chiusura, basse perdite