Z819/Typ/d7 | Raccordi | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z819/Typ/d7

Nipplo di chiusura multiplo, con valvola di chiusura

Z819/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Numero prodotto Dati CAD
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819/13/16x1,5