Z81/d4xd7/Mat | Raccordi | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7/Mat

Nipplo di raccordo, Acciaio inossidabile, con passaggio libero

Z81/d4xd7/Mat

1.4305

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Numero prodotto Dati CAD
15 13 30 5,9 9 1/4NPT VA Z81/9x1/4NPT/VA
11 9,5 26,5 5,9 9 1/8NPT VA Z81/9x1/8NPT/VA
15 9 26 5,9 9 G1/4A VA Z81/9xG1/4/VA
11 7 24 5,9 9 G1/8A VA Z81/9xG1/8/VA
17 9 27 6 9 G3/8A VA
Z81/9xG3/8/VA
11 7 24 5,9 9 M10x1 VA Z81/9x10x1/VA
15 9 26 5,9 9 M14x1,5 VA Z81/9x14x1,5/VA
15 13 30 9 13 1/4NPT VA Z81/13x1/4NPT/VA
17 13 30 9 13 3/8NPT VA Z81/13x3/8NPT/VA
22 12 31 9 13 G1/2A VA
Z81/13xG1/2/VA