Z81/d4xd7x90 | Raccordi | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7x90

Nipplo di raccordo, con passaggio libero, piegato a 90°

Z81/d4xd7x90

2.0401

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 a1 l2 l1 d2 d4 d7 w1 Numero prodotto Dati CAD
9 15 5 15,5 2,7 5 M5x0,5 90 Z81/5x5x0,5x90
9 15 5 17,5 2,7 5 M8x0,75 90 Z81/5x8x0,75x90