Z83/d4xd1/Mat | Raccordi | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1/Mat

Portagomma, Acciaio inossidabile

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

l2 l1 d2 d1 d4 Mat Numero prodotto Dati CAD
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA