Z90/d1xl1/Mat | Raccordi | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z90/d1xl1/Mat

Nipplo di prolunga, Acciaio inossidabile, con passaggio libero

Z90/d1xl1/Mat

1.4305

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Mat Numero prodotto Dati CAD
9 21 8 5 9 100 VA Z90/9x100/VA
11 21 10 6 9 120 VA Z90/9x120/VA
11 21 10 6 9 240 VA Z90/9x240/VA
15 23 14 9 13 150 VA Z90/13x150/VA