Z854/d1xl1 | Tubi flessibili | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z854/d1xl1

Tubo in PTFE, rivestito in trama metallica

Z854/d1xl1

PTFE

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p min.r d2 d1 l1 Numero prodotto
25 115 12,3 9 1000 Z854/9x1000
25 115 12,3 9 2000 Z854/9x2000
25 115 12,3 9 25000 Z854/9x25000
15 130 16 13 1000 Z854/13x1000
15 130 16 13 2000 Z854/13x2000
15 130 16 13 25000 Z854/13x25000