Z86/d1/Mat | Tubi flessibili | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z86/d1/Mat

Fascetta per tubi flessibili, Acciaio inossidabile

Z86/d1/Mat

DIN 3017-1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

b1 min.d2 max.d2 d1 Mat Numero prodotto
9 8 16 9 VA Z86/9/VA
9 12 20 13 VA Z86/13/VA