Z1401/d1xl1 | Interruttore di prossimità | Fermo per transporto | Tecnica di rilevamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1401/d1xl1

Cavo di connessione, diritto

Z1401/d1xl1

max. 90°C

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

A l2 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
0,25 30 10 M8x1 5000 Z1401/8x1x5000
0,34 42 14,5 M12x1 5000 Z1401/12x1x5000