Z1402/d1xl1 | Interruttore di prossimità | Fermo per transporto | Tecnica di rilevamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1402/d1xl1

Cavo di connessione, piegato a 90°

Z1402/d1xl1

max. 90°

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

A h1 l2 d2 d1 l1 Numero prodotto
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000