H1227/Ixn1 | Cassetta | Adattatore multipolare | Tecnologia di regolazione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
H1227/Ixn1

Cassetta

H1227/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ h3 h2 h1 b3 b2 b1 l3 l2 l1 I n1 d1 Numero prodotto Dati CAD
1 5 14 28 35 32 43 70 52 80 16 4 4,5 H1227/16x4
2 5 14 28 35 32 43 83 65 93 16 8 4,5 H1227/16x8
2 5 18 28 35 32 43 103 85 113 16 16 4,5 H1227/16x16
2 5 18 28 35 32 43 130 112 140 16 24 4,5 H1227/16x24