H1229/Typ/Ixn1 | Inserti | Adattatore multipolare | Tecnologia di regolazione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
H1229/Typ/Ixn1

Frutto multipolare

H1229/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN 16765, VDE 0100

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

h1 l2 l1 Typ I n1 Numero prodotto Dati CAD
46,2 51 44 1 16 4 H1229/1/16x4
46,2 64 57 1 16 8 H1229/1/16x8
51,2 84,5 77,5 1 16 16 H1229/1/16x16
51,2 111 104 1 16 24 H1229/1/16x24