Social media
Carrello

Accedi per usare questa funzionalità.

Non hai ancora un account utente?Registrati subito!

Cronologia dei prodotti

Accedi per usare questa funzionalità.

Non hai ancora un account utente?Registrati subito!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Centralina di controllo multizone, 10 to 16

H1240/n1xI

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

n1 I Numero prodotto
10 16 H1240/10x16
11 16 H1240/11x16
12 16 H1240/12x16
13 16 H1240/13x16
14 16 H1240/14x16
15 16 H1240/15x16
16 16 H1240/16x16

The Multi-hotrunner control unit H 1240 /... stands out through its fast and accurate control and its easy-to-operate programming.

With features like the simultaneous display of all control zones, controlled system recognition through classification, plus programmable soft start, this innovative control unit sets new standards in efficiency, comfort and reliability.

Special Features

  • Optimum composite heating to prevent damage to the heating system
  • Monitoring of the output level for early avoidance of errors
  • Leakage current monitoring with rapid drying out
  • Formation of up to 8 groups
  • Mains voltage protection of the sensor inputs
  • Triac monitoring

Tutti i prodotti della categoria - Regolatore elettronico di temperatura
H1240/n1xI
H1240/...
H1240/n1xI
H1240/...
H1240/n1xI
H1240/...
H1240/n1xI
H1240/...
H1240/n1xI
H1240/...
H12401/b1xh1
H12401/...
H12402/b1xh1
H12402/...