Z260/Vxn1 | Accessori generici | Utensili di lavorazione, strumenti ausiliari, accessori generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z260/Vxn1

Lubrificante ad alte prestazioni

Z260/Vxn1

max. 180 °C

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ h1 d1 V n1 Numero prodotto
1 154 48,3 90 1 Z260/90x1
1 154 48,3 90 6 Z260/90x6
1 190 48,3 180 1 Z260/180x1
1 190 48,3 180 6 Z260/180x6
2 154 110 1000 1 Z260/1000x1