A5800/n1 | Strumenti ausiliari | Utensili di lavorazione, strumenti ausiliari, accessori generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
A5800/n1

Mould memory

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 Numero prodotto Dati CAD
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16

Come memoria informativa che si installa direttamente nello stampo, la nuova Mould Memory A 5800 /... permette l’archiviazione di tutti i dati specifici dello stampo e/o dell’articolo direttamente nel vostro stampo.

Caratteristiche particolari

  • Memoria dati USB 2.0
  • Capacità di memorizzazione di 16 GB
  • Temperatura di utilizzo max 100 °C
  • Assenza di sporgenze dallo stampo grazie all’installazione a livello
  • Montaggio direttamente nello stampo, preferibilmente nell’incastellatura
  • Accesso rapido a tutti i dati specifici dello stampo e degli articoli
  • Semplice archiviazione di costruzioni, parametri di iniezione, programmi di fresatura ecc. che consente una perfetta tracciabilità
  • Protezione contro gli spruzzi e lo sporco grazie al tappo di protezione 2K con guarnizione in TPE