Z9431/d1 | Utensili | Utensili di lavorazione, strumenti ausiliari, accessori generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z9431/d1

Utensile di montaggio, per la rondella di tenuta

Z9431/d1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

l2 l1 d2 d1 Numero prodotto
45 100 18 6 Z9431/6
45 100 18 8 Z9431/8
45 100 18 10 Z9431/10
45 100 18 12 Z9431/12
45 100 18 14 Z9431/14
45 100 18 16 Z9431/16
45 100 18 18 Z9431/18

Le nuove rondelle di chiusura in rame HASCO consentono una facile chiusura e impermeabilizzazione di fori di raffreddamento.

Esse vengono inserite mediante spina di montaggio Z9431/... in funzione della grandezza con accoppiamento dinamico.

Caratteristiche particolari

  • Forma arcuata (concava-convessa)
  • Nessuna filettatura necessaria
  • Profondità di installazione ridotta
  • Spina di montaggio in funzione della grandezza
  • Basata su DIN 470
  • Collegamento ad accoppiamento dinamico prodotto meccanicamente
  • In via opzionale, si consiglia l’utilizzo di sigillante (ad es. Loctite 577)
  • Tutte le dimensioni disponibili da magazzino