Z947/2/d1xl1 | Utensili | Utensili di lavorazione, strumenti ausiliari, accessori generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1

Asta di montaggio

Z947/2/d1xl1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

d2 Typ d1 l1 Numero prodotto
M6 2 10 250 Z947/2/10x250
M6 2 12 250 Z947/2/12x250
M6 2 12 630 Z947/2/12x630
M8 2 15 250 Z947/2/15x250
M8 2 16 250 Z947/2/16x250
M8 2 16 800 Z947/2/16x800
Prodotti correlati
Correlato Correlato: Z945/Typ
Z945/Typ
Set di montaggio