Z947/2/d1xl1-02 | Utensili | Utensili di lavorazione, strumenti ausiliari, accessori generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-02

Tubo

Z947/2/d1xl1-02

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ d1 l1 Numero prodotto
2 10 250 Z947/2/10x250-02
2 12 250 Z947/2/12x250-02
2 12 630 Z947/2/12x630-02
2 15 250 Z947/2/15x250-02
2 16 250 Z947/2/16x250-02
2 16 800 Z947/2/16x800-02