HASCO Portal
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
ottobre 2016

La coppia imbattibile per serie limitate

 Il Clever Mold System di HASCO unito all'innovativo stampo per serie limitate permette di risparmiare tempo e denaro nella costruzione di stampi e forme.

Lo stampo per serie limitate K3600/… di HASCO è stato adattato esclusivamente al dispositivo di serraggio Clever Mold System A8500/... Questa combinazione è la soluzione ideale per la produzione di serie limitate a costi convenienti. La combinazione di A8500/… e K3600/… consente agli operatori di sostituire lo stampo in modo facile e rapido su tutte le macchine a iniezione. Così si riducono sia i tempi di messa a punto che i costi degli stampi.

Sistema di serraggio Clever Mold System

Il Clever Mold System A8500 /... di HASCO è un efficiente sistema di stampi a innesto rapido variabile per macchine a iniezione. Nell'A8500/ ... i numerosi componenti standard di uno stampo a iniezione tradizionale sono stati integrati nel dispositivo di serraggio. In questo modo si riduce anche la percentuale di costi dello stampo.

Il dispositivo di serraggio consente di ridurre enormemente i tempi di sostituzione dello stampo. Grazie alle staffe mobili, con l'A8500/...è possibile sostituire stampi di ogni dimensione con tempi di fermo macchina minimi.

Stampo per serie limitate

L'A8500/... viene integrato con lo stampo per serie limitate K3600/... realizzato esclusivamente da HASCO, un “ingegnoso pacchetto standardizzato” composto da piastre, gruppo di estrazione e rispettivi accessori.

Il gruppo completo può essere sostituito facilmente e rapidamente sulla macchina a iniezione, assicurando tempi di fermo minimi. Grazie all'impiego di gruppi di estrazione predefiniti la superficie piastra utile non viene ridotta, a differenza di tutti i comuni sistemi.

Le piastre standard sono disponibili nei materiali 1.2767 e Toolox 33. Gli stampi proposti nelle quattro dimensioni standard sono compatibili con la gamma K.

Confronto di tempi e costi

Il K3600/... con il Clever Mold System A8500/... è specificatamente progettato per diverse sostituzioni di stampi nella produzione di serie limitate.

In media, la sostituzione di un tradizionale stampo a iniezione di media grandezza con serraggio mediante staffa e viti richiede circa 30 minuti.

Il dispositivo di serraggio e l'uso dello stampo per serie limitate K3600/... riduce i tempi di messa a punto a 10,5 minuti.

In base a un tasso orario macchina di 40,00 Euro e alle spese di 40,00 Euro/h per il personale si calcola un risparmio di circa 28,00 Euro per ogni procedura di attrezzatura.

Download: Press release