Con il nuovo pratico regolatore ad innesto H1250/... come unità singola e doppia, HASCO offre ulteriori possibilità di applicazione nello stampaggio ad iniezione, nonché un'alta affidabilità di produzione.
Vantaggi fondamentali del nuovo regolatore elettronico di temperatura sono la caratteristica di regolazione migliorata auto-ottimizzante e l'Avvio Soft per un’essiccazione attenta mediante riscaldamento. Gli indicatori LED della temperatura nominale/reale, dei parametri di regolazione e dei messaggi di errore, così come l'allarme di diagnostica, permettono agli operatori un monitoraggio costante dello stato operativo attuale.
La custodia di costruzione identica e compatta viene dotata dell'elemento di innesto desiderato e fornisce 3600 Watt / 16 A per zona di regolazione in un intervallo di temperatura compreso tra 30 e 500°C.
Tra le ulteriori caratteristiche figurano le funzioni boost e standby, nonché un controllo automatico del calore e del sensore. È possibile accedere alla modalità di regolazione manualmente o, in caso di anomalia, in automatico.
Soprattutto in caso di iniezione centrale con ugello singolo in associazione ad un riscaldamento supplementare della testa, il nuovo regolatore elettronico di temperatura H1250/... si rivela un complemento ideale per la nota e comprovata famiglia HASCO dedicata alla tecnologia di regolazione.
Download: Press release