HASCO Portal
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
ottobre 2016

Nuova serie di ugelli HASCO H6000 – un ugello, 1000 possibilità

HASCO ha aggiunto alla sua gamma di ugelli la serie Vario Shot altamente efficiente e dalle elevate prestazioni. Un ruolo di primo piano nello sviluppo della serie completamente nuova hanno rivestito le dimensioni compatte, la gestione ottimale della temperatura, la manutenzione più semplice e una concezione modulare. La semplice realizzazione di oltre 1000 varianti di ugelli consente innumerevoli utilizzi impegnativi. Dall'iniezione su distributori secondari fino alla soluzione ad otturazione High-End.

I diversi ugelli Vario Shot permettono una profondità di penetrazione fino a 300 mm, la lavorazione di plastiche tecniche e rinforzate nonché la realizzazione di pezzi ad iniezione di media grandezza con grammatura fino a 2.000 g. La totale intercambiabilità di tutti i componenti rilevanti, tra cui resistenza, termocoppia, corpo dell’ugello, punte e precamere alleggerisce significativamente gli interventi di manutenzione e riparazione. Grazie alla composizione costruttiva, è possibile sostituire la resistenza e la termocoppia senza dover smontare la punta dell’ugello.

La distribuzione della potenza riscaldante meticolosamente calcolata così come la gestione delicata del materiale fuso attraverso l’ampio diametro dei canali di flusso assicurano un profilo di temperatura omogeneo e un riempimento dello stampo con una deformazione di taglio ridotta. Grazie alla disposizione ideale delle termocoppie Fe-CuNi e all'efficace isolamento per forma fredda si raggiunge una temperatura precisa ed uniforme su tutta la lunghezza dell'ugello. Anche le plastiche tecniche possono essere lavorate in massima sicurezza entro un ristretto range di temperatura.

Tutte le punte Torpedo Vario Shot sono realizzate con una lega innovativa di alta tecnologia e progettate aerodinamicamente. Oltre all'eccellente conduttività termica, vantano un’elevata resistenza all'usura. Se necessario è possibile applicare un rivestimento speciale supplementare.

La progettazione dell'ugello è mirata anche ad ottenere la maggiore portata possibile con una struttura il più compatta possibile e la massima stabilità. Il design compatto permette sedi di montaggio di piccole dimensioni, punti di riferimento stretti per applicazioni multiple e un fabbisogno energetico globalmente ridotto. Fissando le sedi di montaggio in modo analogo alla serie Techni Shot gli strumenti esistenti possono essere integrati, ottimizzati o cambiati.

Una vasta gamma di lunghezze di ugelli distributori e ugelli singoli offre un alto livello di libertà nella progettazione dello stampo. Per delineare in modo ottimale gli ugelli e le punte più adatte ad ogni applicazione, i consulenti ed esperti in campo applicativo HASCO sono lieti di supportare i propri clienti nell'ambito della tecnica a canale caldo.  

Download: Press release