HASCO Portal
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
luglio 2017

SmartLock – Sicura per cursore e interruttore finecorsa, due dispositivi in uno

I cursori consentono la realizzazione di pezzi stampati ad iniezione dalle geometrie elaborate e dai sottosquadri complessi e devono essere posizionati con cura e attenzione.

Il nuovo Smartlock Z1897/... di HASCO è stato realizzato specificamente per gli strumenti dedicati allo stampaggio ad iniezione. Ecco combinati per la prima volta in un solo componente i vantaggi di una sicura per cursore con quelli di un interruttore di finecorsa.

Grazie al suo blocco a frizione con forza di trattenuta di 7,7 - 12,1 kg e al rilevamento elettrico della posizione, l'utilizzo del cursore è ora privo di rischi. Diventa quindi possibile ottenere con precisione in ogni momento la posizione di finecorsa, nonché averne un monitoraggio costante. In questo modo è possibile preservare il dispositivo dai danni legati ai movimenti di estrazione.

HASCO SmartLock viene fornito con tutto il materiale di fissaggio necessario in dotazione che comprende un cavo preassemblato, ed è quindi facile da montare e pronto all'uso. Il materiale, in plastica rinforzata con fibra di vetro e corpo in acciaio, consente l'utilizzo del componente a temperature fino ai 120° C. 

Download:  Press release