HASCO Portal
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
gennaio 2017

Nuova guancia di guida piatta – universale, precisa, resistente

Nei moderni processi di stampaggio ad iniezione, la sicurezza di lavorazione rappresenta il requisito fondamentale. Per questo, i processi di centraggio e orientamento degli strumenti rivestono una grande importanza.

In combinazione con il comprovato perno di guida Z18/… di HASCO, la nuova guancia di guida Z190/… garantisce il centraggio e l'orientamento preciso della strumentazione. Il rivestimento DLC offre proprietà ottimali di scivolamento e di funzionamento a secco.

Le guance di guida piatte Z190/... possono essere utilizzate come elementi di centraggio od orientamento e garantiscono un alto livello di sicurezza nello svolgimento dei processi di lavorazione. La facile installazione consente anche di sostituire rapidamente il provato modello Z19/... con il nuovo Z190/... È possibile inserire un recesso a partire dal livello di separazione. Le viti esterne consentono fissaggio e bloccaggio efficaci una volta avvenuto il montaggio.

La guancia di guida Z190/… di HASCO è disponibile in numerose lunghezze. 

Download: Press release