Nell'ambito del controllo qualità la completa tracciabilità dei dati di produzione sta assumendo un'importanza crescente.
La nuova memoria informativa Screw Memory A5805/... permette di archiviare tutti i dati relativi agli stampi e/o articoli, assicurando così una documentazione completa durante il processo di produzione.
Screw Memory A5805/..., facile da montare e smontare, utilizzabile fino a max. 80°C. Tramite una filettatura esterna M20 si collega direttamente allo stampo avvitandosi perfettamente. Il corpo filettato arancione di Screw Memory non offre solamente una protezione contro lo sporco, è utile anche per riconoscere chiaramente la memoria informativa sulla macchina per lo stampaggio a iniezione.
Con una capacità di 16GB e una porta USB 2.0 la memoria informativa HASCO offre ai produttori di stampi un sistema di elaborazione e memorizzazione sicuro per strutture, parametri di stampaggio e programmi di fresatura, nonché l'accesso rapido e diretto ai dati degli stampi.
Download: Press release