CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

CimatronE è un'interfaccia CAD/CAM per la costruzione di stampi. Dalla valutazione del progetto, alla costruzione e produzione, fino alla consegna, il sistema offre l'interconnessione totale di tutto il processo di realizzazione del prodotto. Il software consente ai costruttori una realizzazione degli stampi rapida e semplice grazie a set di piastre preconfigurati. Utilizzando componenti standard e parti del catalogo predefinite dall'utente, il processo di configurazione e carico dello stampo richiede solo pochi minuti.

Sono necessari solo pochi passi: Innazitutto viene caricato uno stampo completo corrispondente agli standard a catalogo selezionati. Esso può essere modificato in ognuna delle seguenti fasi del processo di costruzione. Per attuare le modifiche e gli ampliamenti individuali specifici, il modulo di componentistica standard HASCO è integrato nel sistema come biblioteca completa. Ciò consente di realizzare nella pratica i diversi stampi in modo rapido e flessibile. 

Informazioni su 3D Systems Software:
La 3D Systems Software GmbH è un'azienda di sistemi 3D e un fornitore leader di soluzioni design-to-manufacturing. Con le soluzioni software CimatronE e Virtual Gibbs®, l'azienda propone strumenti efficaci per attuare una produzione digitale. CimatronE si rivolge in particolare alle applicazioni modulari specifiche per i produttori di stampi e componenti. L'obiettivo dell'applicazione è ottimizzare il processo produttivo, ridurre i tempi di consegna dei prodotti, incrementando così notevolmente la competitività delle aziende dei nostri clienti.



HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.