Per HASCO la qualità è alla base di una costruzione di stampi professionale, precisa ed efficiente a livello economico. È solo mediante una concezione coerente della qualità che è possibile implementare il motto di HASCO: “Enabling with system”.
Già dall’inizio degli anni 90, HASCO è certificata conformemente alle severe norme sulla qualità secondo DIN EN ISO 9001. Tutti i processi all’interno dell’azienda sono orientati alla qualità. Tutti i collaboratori che partecipano al processo di creazione del valore sono coinvolti nelle attività del controllo qualità. Con questo sistema, HASCO si impegna direttamente nella garanzia della qualità per i suoi clienti poiché è la loro soddisfazione ad avere la priorità assoluta.
I costruttori di stampi possono mettere in pratica i propri standard qualitativi, e quelli dei propri clienti, in modo semplice e sicuro mediante una gestione della qualità a 360 gradi. Soprattutto nel settore automobilistico, degli imballaggi e della tecnica medicale, i requisiti sono molto elevati. Solo i partner certificati sono in grado di garantire la sicurezza a livello di produzione e dei processi, nonché l’efficienza economica di lavorazione.
Ai fini della totale tracciabilità, i prodotti HASCO sono contrassegnati in modo completo. Questa chiara etichettatura offre agli utenti il massimo della sicurezza nel distinguere tra prodotti originali e copie per il rispetto delle specifiche predefinite.
In caso di scostamenti è possibile identificare ed eliminare le fonti di errore direttamente nella catena produttiva. Ciò permette di ridurre la percentuale di reclami e restituzioni. La realizzazione di una qualità così elevata è possibile soltanto mediante un sistema di gestione della qualità coerente e professionale.
Nella scelta del proprio fornitore, dunque, i principali criteri di selezione da considerare nell’interesse dei costruttori di stampi sono la certificazione, la qualità e la relativa gestione. Ciò evita i prodotti difettosi, minimizza il rischio di guasti e assicura l’economicità dei propri processi produttivi.
Oltre agli elevati standard di qualità, il produttore di componentistica standard di Lüdenscheid riconosce anche la propria responsabilità verso la tematica della sostenibilità. In questo ambito, HASCO è intensamente impegnato nella riduzione dei propri consumi energetici e nell’ottimizzazione del bilancio energetico. Grazie alle misure d’intervento e agli strumenti finora impiegati, i sistemi di gestione dell’energia di HASCO hanno ricevuto la certificazione DIN EN ISO 50001 : 2011 dal TÜV Nord. Christoph Ehrlich, HASCO CEO: “Impieghiamo infatti complessivamente meno energia. Ci siamo posti obiettivi impegnativi ai quali, passo per passo, ci avviciniamo sempre più grazie al nostro sistema di gestione dell’energia”.
HASCO vi offre vantaggi sostanziali grazie a un sistema certificato di gestione della qualità.
Download: Press release