Componentistica K standard | HASCO Portal
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
Componentistica standard K

Le piastre dorate del programma K sono lavorate su tutti i lati e dotate delle medesime dimensioni della componentistica standard P HASCO. Sono combinabili secondo il principio di modularità e vengono impiegate per lo sviluppo e la realizzazione di stampi a iniezione, a guance e per pressofusione, orientati al risparmio di tempo e alla riduzione dei costi.

Sottogruppo del programma K: il sistema modulare di inserti KR, Babyplast K5000, gli stampi a guance K2500 e K2501, il sistema di cambio utensile HASCO K3500 nonché gli stampi per serie limitate K3600.

Con l'invenzione della componentistica standard e l'introduzione del relativo sistema modulare, HASCO ha definito parametri internazionali, rivoluzionando il mondo della formatura. I costruttori e i produttori di stampi possono contare su un programma completo di componenti modulari molto più precisi e pronti da montare, nonché su un'approfondita consulenza professionale. Ciò semplifica la formatura, consente di risparmiare molto tempo nello sviluppo e nella realizzazione di stampi a iniezione nonché di raggiungere la massima efficienza.

Da HASCO, costruttori e ingegneri trasformano costantemente delle idee in innovazioni e ampliano ulteriormente il programma di componentistica standard. Oltre 100 invenzioni e brevetti rappresentano l' elevato potenziale di innovazione dell'azienda. Con la nostra flessibilità e le nostre prestazioni creiamo per voi le opportunità di incrementare la vostra produttività e competitività. 

Infatti, Realizzare un'idea è la nostra competenza principale.

I vantaggi per voi:

• Materiali con tensione minimizzata 
• Componenti modulati pronti da montare
• Tempi di progettazione e costruzione ridotti 
• Massima qualità e flessibilità
• Maggiore redditività 
• Tempi di consegna estremamente contenuti