Per i collaboratori della produzione di componentistica standard HASCO di Lüdenscheid l’arrivo del nuovo centro di lavorazione TOYODA FA 800 S ha rappresentato un momento importante. Per reagire in modo più flessibile alle richieste dei clienti e al crescente volume di ordinazioni, HASCO ha ampliato le capacità di produzione dei suoi moderni macchinari con un centro di lavorazione orizzontale con cambio pallet doppio utilizzato soprattutto nell’ambito della fresatura frontale.
Nella scelta del sistema, HASCO ha riposto una particolare importanza su precisione e capacità produttiva. Oltre agli straordinari risultati delle superfici, un altro aspetto importante per i clienti è stato la riduzione della tensione volta a ridurre i rischi di distorsione. In questo aspetto, TOYODA FA 800 S ha ottenuto risultati straordinari durante i test.
Il nuovo macchinario è progettato con una speciale guida di scorrimento su una truciolatura ad alto rendimento estremamente precisa. Grazie al mandrino dalle prestazioni di 45 KW si raggiunge una coppia massima di 1.309 Nm. HASCO ha scelto di utilizzare pallet delle dimensioni di 800 x 800 mm che si adattano in modo ottimale ai pezzi grezzi lavorati più di frequente. Il carico massimo per i pallet è pari a 2.500 kg. Il cambio pallet doppio del sistema contribuisce ad accelerare il processo di lavorazione e l’intera produzione. Per un cambio rapido dell’utensile, TOYODA FA 800 S dispone di un sistema di cambio utensile con magazzino a catena a 40 postazioni.
Questo investimento permette ad HASCO nella sede di Lüdenscheid una produzione più agile, efficiente e flessibile. Un altro passo avanti della società nello sviluppo continuo di una fornitura migliore e più rapida dei costruttori di stampi con acciaio di qualità con tensione ridotta, componenti standard di precisione e componenti di sistema pronti per il montaggio.
Processi di produzione orientati al futuro e sistemi di gestione energetica e della qualità certificata assicurano ai clienti HASCO un netto passo in avanti e vantaggi concorrenziali.
Download: Press release