HASCO certificata | HASCO Portal
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
Ottima qualità per la formatura

Concetti come precisione e qualità sono strettamente collegati con i prodotti HASCO. A tal fine vengono impiegati gli impianti di produzione e gli strumenti di controllo più moderni. Il nostro costante controllo qualità assicura un'implementazione affidabile e permanente degli elevati standard qualitativi HASCO, a vantaggio dei nostri clienti. 

Tutti i processi di lavoro sono documentati nel manuale di gestione della qualità e vengono continuamente ottimizzati. Un ulteriore contributo al controllo qualità è rappresentato dalle valutazioni interne periodiche. Solo attraverso una qualità costante e senza compromessi siamo in grado di consentire una formatura semplice ed efficace. Il sistema di gestione qualità HASCO è certificato secondo la norma DIN EN ISO 9001. 

Realizzare un'idea è la nostra competenza principale

HASCO si concentra sulle esigenze dei clienti. Con un programma completo e altamente tecnologico di prodotti, strumenti di produzione e controllo, al passo con la tecnologia, e un team di collaboratori qualificati e motivati, creiamo per voi diverse opportunità di plasmare il futuro. In aggiunta proponiamo soluzioni efficaci e competenti di progettazione per il settore produzioni speciali. 

Grazie alla competenza sui prodotti, alla crescita tecnologica e alla gestione globale dei progetti siamo in grado di affrontare in modo flessibile le diverse sfide del mercato. L'elevata competenza tecnica e sociale della nostra impresa garantiscono una qualità ai massimi livelli possibili. Brevi percorsi informativi consentono un'implementazione immediata, coordinata e orientata all'obiettivo in collaborazione con i nostri clienti e fornitori.

Componentistiche standard, soluzioni a canali caldi, lavorazioni speciali e una solida consulenza tecnica: HASCO è una garanzia di competenza e assistenza durante l'intero processo produttivo.

Certificato