TopSolid | HASCO Portal
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
HASCO TopSolid Library – maggiore efficienza per il settore della termoregolazion

L'azienda produttrice di componentistica standard HASCO e la casa di software Missler propongono insieme delle soluzioni efficaci per la costruzione degli stampi. Esse semplificano notevolmente i processi di progettazione e costruzione oltre a offrire ai costruttori un'ampia gamma di possibilità. 
Il modulo di componentistica standard HASCO è integrato nel software TopSolid 7 e costituisce così una soluzione gratuita CAD 3D. Software e modulo semplificano notevolmente la creazione di progetti 3D per stampi a iniezione. 
Con TopSolid V7.9 Service Pack 5, è disponibile un ampio aggiornamento della libreria HASCO nel settore della termoregolazione. Qui sono stati integrati numerosi componenti standard aggiuntivi. Con il TopSolid CoolingTool, gli elementi per la termoregolazione possono essere comodamente integrati nella costruzione. 

Il modulo di componentistica standard HASCO include stampi di dimensioni comprese tra 095 x 095 mm e 796 x 996 mm con i relativi accessori. Gli utenti hanno inoltre a disposizione delle estensioni stampo parametriche per molteplici progettazioni. 
L'ambiente di elaborazione supplementare per elementi standard accelera la successiva realizzazione CAM; l'integrazione dell'elenco pezzi semplifica il calcolo degli stampi e permette il processo diretto di ordinazione dal sistema a HASCO. 
 
Informazioni su Missler Software:
Missler Software sviluppa e fornisce soluzioni software TopSolid CAD/CAM/ERP per il settore della costruzione di macchinari e utensili. L'azienda investe costantemente sulla ricerca e sullo svilupopo di soluzioni software integrate. Fondata nel 1984, Missler Software esporta oggi in tutto il mondo oltre il 60% delle sue soluzioni software tramite una rete di 80 VAR.