La storia di HASCO | HASCO Portal
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
La formatura inizia con HASCO

Alla base di ogni storia di successo c'è un'idea. Quella di HASCO consiste  nell' offrirvi il miglior supporto possibile nei processi di formatura. A tale scopo è stata sviluppata la componentistica standard che ha reso HASCO il pioniere della moderna formatura.

Dalla fondazione nel 1924 a Lüdenscheid, HASCO è diventata il fornitore leader a livello internazionale di componentistica standard modulare e dei relativi accesori. L'offerta comprende oltre 100.000 prodotti che permettono soluzioni individuali, semplici e convenienti per la produzione di utensili e stampi, nonché per l'industria della lavorazione della plastica. Proponiamo un assortimento completo di componenti modulari, pronti da montare, abbinati a un supporto esaustivo per quanto concerne gli impieghi e le applicazioni. 

Nelle 35 sedi sparse in tutto il mondo, contiamo circa 700 collaboratori che lavorano, al vostro fianco, per il futuro della componentistica standard.


1924
Fondazione a Lüdenscheid come azienda artigianale per opera di Hugo Hasenclever

1930
Inizio della produzione di stampi a compressione e ad iniezione

1962
Introduzione della costruzione modulare della componentistica standard per opera di Rolf Hasenclever

1968
Sviluppo di canali di distribuzione individuali

Dal 1973
Espansione su scala mondiale con oltre 35 filiali

2007
Acquisizione della quota di maggioranza della società da parte di Berndorf AG con il CEO Christoph Ehrlich

2008
Offensiva tecnologia e focalizzazione sulla formatura e lo stampaggio ad iniezione

2012
Installazione di una produzione di piastre completamente automatizzata con standardizzazione dei prodotti e dei processi

2014
Affinamento dell'organizzazione dei marchi

2016
Partenza del nuovo portale dedicato agli stampisti