Con il nuovo AddOn HASCO VISI della MECADAT AG bastano solo due clic per trasferire i componenti standard HASCO di una costruzione VISI nel catalogo digitale di HASCO in modo semplice e veloce. Il catalogo digitale può essere utilizzato come fonte informativa e piattaforma di calcolo e ordinazione.
Il modulo di componentistica standard HASCO include stampi di dimensioni comprese tra 095 x 095 mm e 796 x 996 mm con i relativi accessori, oltre ad offrire costruzioni di stampi parametrici e definiti dall'utente. La presenza di un ulteriore ambiente di sviluppo per la componentistica standard ne accelera la successiva realizzazione CAM, mentre l'integrazione degli elenchi dei pezzi facilita il calcolo degli stampi e di conseguenza il processo di ordinazione diretto.
Il software VISI è uno dei sistemi CAD/CAM più diffusi nella costruzione di forme e stampi, e vanta funzioni ad alte prestazioni tra cui la realizzazione automatica di viste e sezioni per fogli di disegno dettagliati. Inoltre le dimensioni associative, la tolleranza e la biblioteca dei simboli ne completano la funzionalità. Le liste dei prezzi sono generate automaticamente e i componenti HASCO richiamati dal catalogo contengono tutte le informazioni necessarie.
L'AddOn intuitivo HASCO VISI può essere scaricato gratuitamente. Insieme al modulo di componentistica standard HASCO, questo AddOn crea una soluzione di calcolo e costruzione semplice e veloce per la produzione di stampi.
L'azienda produttrice di componentistica standard HASCO e la MECADAT AG permettono una produzione efficiente di stampi ad iniezione.
Informazioni su MECADAT AG - distributore VISI:
La MECADAT AG è il distributore ufficiale del software CAD/CAM VISI per Germania, Austria, Svizzera e Polonia. Da più di 25 anni MECADAT sviluppa soluzioni CAD/CAM per la produzione di stampi. Con due sedi in Germania e grazie alla collaborazione di un'ampia rete di distributori, viene offerta assistenza a più di 1.500 clienti. Gli esperti dell'assistenza MECADAT offrono agli utenti VISI un supporto individuale e orientato alle situazioni pratiche.