HASCO Portal | HASCO hot runner
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
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 503
Prendi un appuntamento Mail to
hotrunner@hasco.com
Richiesta Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner è una divisione indipendente di HASCO specializzata nella produzione di innovative tecnologie a canale caldo. I 70 competenti collaboratori  sviluppano soluzioni su misura studiate per soddisfare ogni singola esigenza del cliente e le producono con tempi di esecuzione estremamente brevi. 
 
Hot runner Service
Progettazione specifica per il cliente
Soluzioni complete pronte al montaggio
Riparazioni/manutenzione
Simulazione del riempimento
Centro tecnico
Gli specialisti del canale caldo in loco
Informazioni su HASCO hot runner
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Dal 1974 ci occupiamo con impegno delle tecnologie a canale caldo e siamo tra i pionieri sul mercato in virtù dei numerosi brevetti. Con HASCO hot runner, 70 collaboratori sono a vostra disposizione per l'ideazione e l'attuazione di soluzioni a canale caldo su misura.
 
40x40_masgeschneidert.jpg
Prodotti su misura
Grazie all'uso di caratteristiche intelligenti, il canale caldo viene adattato individualmente alle caratteristiche della plastica, alla costruzione dell'utensile e alla qualità richiesta del pezzo stampato.
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Massima disponibilità
In media, il 98% di tutti i ricambi standardizzati è a magazzino.  Grazie alla connessione in rete a livello globale con imprese di logistica, garantiamo la disponibilità sul piano mondiale.
40x40_servicefreundlich.jpg
Assistenza sempre facile
Tutti i componenti possono sempre essere sottoposti ad assistenza in tutta facilità e possono essere sostituiti semplicemente e velocemente in loco. Per le riparazioni e la manutenzione è disponibile un agile team di assistenza.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Velocità unica nel suo genere
Il tempo è denaro! Da noi riceverete i dati di costruzione già poche ore dopo l'incarico e il canale caldo verrà consegnato in tempi brevissimi. Acceleriamo il progetto di costruzione dello stampo.
40x40_kompetenz.jpg
100% competenza nei canali caldi
HASCO hot runner è una divisione indipendente e, con i suoi 70 collaboratori, mette a vostra disposizione il 100% della competenza nei canali caldi: dalla richiesta alla messa in funzione.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Qualità certificata
Produciamo sistemi a canale caldo esclusivamente nella nostra sede austriaca. Qui rispettiamo gli elevati standard qualitativi HASCO, certificati ai sensi della norma DIN EN ISO 9001.