H1252/n1xI | Multizones regelaar | HASCO Portaal
Om te openen/af te sluiten klikken Om te openen/af te sluiten klikken
Producten
Producten
K-standaard platen
P-standaard platen
Z-normdelen
Hot runner
Contact
maak een afspraak
Sociale media

Altijd goed op de hoogte!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Winkelmandje

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u inloggen.

Hebt u nog geen gebruikersaccount?Registreer u nu!

Productverloop

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u inloggen.

Hebt u nog geen gebruikersaccount?Registreer u nu!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1252/n1xI

Multi-zone regelaar , Control unit, 6 / 12 control zones

H1252/n1xI

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

P n1 I Productnummer
21600 6 16 H1252/6x16
43200 12 16 H1252/12x16

The new, user-friendly multi-zone control unit H1252/... ensures a high level of reliability in production. This is made possible by a programmable soft start and a constant power display, plus a clear alarm diagnosis and the permanent signalisation of the operating stats via a LED strip.

The control accuracy of <1°C under optimum conditions and the switchable sensor type, J or K, are additional features of this new control unit.

Special Features

  • 6 and 12 control zones
  • 3600 W / 16 A per zone
  • Temperature range 0-600°C
  • 3-colour LED strip
  • Soft start for gentle drying of heating unit
  • Temperature reduction
  • Boost function
  • Sensor and heating unit monitoring
  • Manual or automatic switch to manual mode
  • Clear alarm diagnosis
  • Power display in amps and output level