H1004/d1xl1 | Naaldsluiting toebehoren | Naaldsluitingstechniek | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H1004/d1xl1

Ventielnaald

H1004/d1xl1

62 HRC
1.3343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
2 4 2 300 H1004/2x300
2 5 3 300 H1004/2,5x300
3 6 3 400 H1004/3x400
3 8 4 400 H1004/4x400
5 12 6 450 H1004/6x450