H107910/d2xd1xH1xl1 | Systeemnaaldsluiting | Naaldsluitingstechniek | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H107910/d2xd1xH1xl1

Pneumatisch naaldventiel

H107910/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 8 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos3 Pos2 F2 F1 r1 s1 l4 l3 l2 d6 d5 d4 d3 d2 d1 H1 l1 Productnummer CAD-gegevens
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 601 601 2,2 46 23,5 0,2 27,3 45 41 18 18 2 40 8 300 H107910/2x40x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 601 601 2,2 46 23,5 0,2 27,3 45 41 18 18 2,5 40 8 300 H107910/2,5x40x8x300
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 684 684 2,2 46 25,5 0,2 27,3 49 45 22 22 3 44 8 400 H107910/3x44x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 1146 1146 2,2 46 30,5 0,2 27,3 60 55 22 22 4 54 8 400 H107910/4x54x8x400
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 2073 2073 2,9 66 40 0,5 39,3 78 73 28 28 6 72 12 450 H107910/6x72x12x450