H107920/d2xd1xH1xl1 | Systeemnaaldsluiting | Naaldsluitingstechniek | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H107920/d2xd1xH1xl1

Hydraulica naaldventiel, met flens

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Productnummer CAD-gegevens
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400