H107920/d2xd1xH1xl1 | Systeemnaaldsluiting | Naaldsluitingstechniek | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H107920/d2xd1xH1xl1

Hydraulica naaldventiel, met flens

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 50 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Productnummer CAD-gegevens
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107920/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107920/6x55x12x450