H1055/1/d1xl1xd2 | Verwarmingskanaaltechniek toebehoren | Verwarmingskanaal verdelersysteem | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H1055/1/d1xl1xd2

Aanspuitbus, Verdelerbus

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 Productnummer CAD-gegevens
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6