H1055/4/d1xl1xd2 | Verwarmingskanaaltechniek toebehoren | Verwarmingskanaal verdelersysteem | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Aanspuitbus, Verdelerbus met filter voor dompelmondstuk

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d4 Typ d1 l1 d2 Productnummer CAD-gegevens
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12