H1095/d2xl1xd1 | Verwarmingskanaaltechniek toebehoren | Verwarmingskanaal verdelersysteem | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H1095/d2xl1xd1

Filterinzet, voor machinespuitneus

H1095/d2xl1xd1

46 HRC
1.2344

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

A n1 w1 l2 d4 d3 d2 l1 d1 Productnummer
120 312 60 7 8 18 12 41 0,7 H1095/12x41x0,7
120 312 90 7 18 36 22 42 1,3 H1095/22x42x1,3
603 192 130 12 30 52 36 54 2 H1095/36x54x2