H6142/d1xl1 | Nozzles | Vario Shot | Warmtekanaalnozzles | H | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H6142/d1xl1

Vario Shot, manifold spuitneus

H6142/d1xl1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

P l6 l4 l2 d10 d4 d3 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
200 15 38 18 1,6 8 5 18 25 56 H6142/25x56
285 15 53 18 1,6 8 5 18 25 71 H6142/25x71
300 15 62 18 1,6 8 5 18 25 80 H6142/25x80
400 15 82 18 1,6 8 5 18 25 100 H6142/25x100
400 15 107 18 1,6 8 5 18 25 125 H6142/25x125
500 15 122 18 1,6 8 5 18 25 140 H6142/25x140
500 15 142 18 1,6 8 5 18 25 160 H6142/25x160
315 20 42 21 2 10 7 21 32 63 H6142/32x63
315 20 50 21 2 10 7 21 32 71 H6142/32x71
400 20 59 21 2 10 7 21 32 80 H6142/32x80
The Vario Shot® nozzles are particularly suitable for demanding processing applications in the field of technical polymers, and are preferably used in injection moulds in conjunction with hot runners H 4000 /..., H 4010 /.../S etc. or as mono nozzle.The Vario Shot®-series is perfectly suitable for processing highly reinforced flame and retardant technical polymers.

Special Features

  • All nozzles have a modular design, each system nozzle length can also be supplied as a single nozzle
  • There is a choice of 4 nozzle sizes ranging from 25 to 50 mm nozzle head diameters and melt channel diameters from 5 to 14 mm
  • Heating can be removed without dismantling the sealing ring or gate bush
  • The nozzles are available in lengths of 56 to 300 mm
  • Particularly maintenance-friendly
  • A large range of different tip-geometries allows an optimal stall point quality and an ideal heat conduction into the gate

  • Alle producten uit de categorie - Nozzles
    H6110/d1xl1
    H6110/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H61101/d1xl1
    H61101/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6111/d1xl1
    H6111/...
    Vario Shot, Hotrunner nozzle
    H61111/d1xl1
    H61111/...
    Vario Shot, Hotrunner nozzle
    H6112/d1xl1
    H6112/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H61121/d1xl1
    H61121/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6120/d1xl1
    H6120/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6121/d1xl1
    H6121/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6130/d1xl1
    H6130/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H61301/d1xl1
    H61301/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6131/d1xl1
    H6131/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H61311/d1xl1
    H61311/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6132/d1xl1
    H6132/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H61321/d1xl1
    H61321/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6140/d1xl1
    H6140/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6141/d1xl1
    H6141/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6142/d1xl1
    H6142/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6143/d1xl1
    H6143/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6150/d1xl1
    H6150/...
    Vario Shot, manifold spuitneus
    H6160/d1xl1
    H6160/..
    Vario Shot, Hot runner nozzle
    H6163/d1xl1
    H6163/..
    Vario Shot, Hot runner nozzle
    H6210/d1xl1
    H6210/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6210/d1xl1xsr1
    H6210/… xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62101/d1xl1
    H62101/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62101/d1xl1xsr1
    H62101/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6211/d1xl1
    H6211/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6211/d1xl1xsr1
    H6211/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62111/d1xl1
    H62111/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62111/d1xl1xsr1
    H62111/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6212/d1xl1
    H6212/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6212/d1xl1xsr1
    H6212/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62121/d1xl1
    H62121/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62121/d1xl1xsr1
    H62121/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6220/d1xl1
    H6220/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6220/d1xl1xsr1
    H6220/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6221/d1xl1
    H6221/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6221/d1xl1xsr1
    H6221/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6230/d1xl1
    H6230/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6230/d1xl1xsr1
    H6230/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62301/d1xl1
    H62301/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62301/d1xl1xsr1
    H62301/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6231/d1xl1
    H6231/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6231/d1xl1xsr1
    H6231/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62311/d1xl1
    H62311/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62311/d1xl1xsr1
    H62311/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6232/d1xl1
    H6232/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6232/d1xl1xsr1
    H6232/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62321/d1xl1
    H62321/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H62321/d1xl1xsr1
    H62321/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6240/d1xl1
    H6240/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6240/d1xl1xsr1
    H6240/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6241/d1xl1
    H6241/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6241/d1xl1xsr1
    H6241/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6242/d1xl1
    H6242/...
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...
    H6242/d1xl1xsr1
    H6242/... xsr1
    Vario Shot, enkelvoudige spuitneus voor direc...