K2500/190x246xs1 | uitwerperversie | samengestelde matrijs met losse zijstukken | bouwgroepen | K | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
K2500/190x246xs1

schuivenmatrijs, uitwerperversie

K2500/190x246xs1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Productnummer CAD-gegevens
Z31/6x50 Z31/10x25 Z04/66x18x145 Z04/66x20x145 Z010/18x150 23 66 190 246 25 K2500/190x246x25
Z31/6x50 Z31/10x25 Z04/66x18x145 Z04/66x20x145 Z010/18x150 30 66 190 246 32 K2500/190x246x32
Z31/6x50 Z31/10x35 Z04/76x18x135 Z04/76x20x135 Z010/18x150 38 76 190 246 40 K2500/190x246x40
Z31/6x55 Z31/10x25 Z04/86x18x125 Z04/86x20x125 Z010/18x170 48 86 190 246 50 K2500/190x246x50
Z31/6x55 Z31/10x35 Z04/96x18x95 Z04/96x20x95 Z010/18x170 61 96 190 246 63 K2500/190x246x63