K3621/b1xl1xs1Mat | gereedschap in kleine series | matrijssystemen | K | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
K3621/b1xl1xs1Mat

Vormplaat, vaste zijde

K3621/b1xl1xs1Mat

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 d9 d7 d6 d5 d4 d3 d1 b1 l1 s1 Mat Productnummer CAD-gegevens
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 46 1.2767 K3621/156x156x46/1.2767
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 46 Toolox33 K3621/156x156x46/Toolox33
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 56 1.2767 K3621/156x156x56/1.2767
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 56 Toolox33 K3621/156x156x56/Toolox33
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 46 1.2767 K3621/190x246x46/1.2767
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 46 Toolox33 K3621/190x246x46/Toolox33
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 66 1.2767 K3621/190x246x66/1.2767
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 66 Toolox33 K3621/190x246x66/Toolox33
5 264 130 200 200 186 244 10 M6 M12 M8 41 M12 30 246 296 56 1.2767 K3621/246x296x56/1.2767
5 264 130 200 200 186 244 10 M6 M12 M8 41 M12 30 246 296 56 Toolox33 K3621/246x296x56/Toolox33