K3660-3670/b1xl1/Mat
uitwerperpakket
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
t2 |
t1 |
s2 |
s1 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
Mat |
Productnummer |
CAD-gegevens |
11 |
10 |
17 |
9 |
100 |
136 |
68 |
40 |
90 |
10 |
17 |
M8 |
156 |
156 |
1.1730 |
K3660-3670/156x156/1.1730
|
|
11 |
10 |
17 |
9 |
100 |
136 |
68 |
40 |
90 |
10 |
17 |
M8 |
156 |
156 |
1.2312 |
K3660-3670/156x156/1.2312
|
|
11 |
10 |
17 |
12 |
182 |
216 |
90 |
40 |
112 |
10 |
17 |
M8 |
190 |
246 |
1.1730 |
K3660-3670/190x246/1.1730
|
|
11 |
10 |
17 |
12 |
182 |
216 |
90 |
40 |
112 |
10 |
17 |
M8 |
190 |
246 |
1.2312 |
K3660-3670/190x246/1.2312
|
|
11 |
10 |
17 |
12 |
230 |
264 |
130 |
40 |
158 |
10 |
17 |
M8 |
246 |
296 |
1.1730 |
K3660-3670/246x296/1.1730
|
|
11 |
10 |
17 |
12 |
230 |
264 |
130 |
40 |
158 |
10 |
17 |
M8 |
246 |
296 |
1.2312 |
K3660-3670/246x296/1.2312
|
|
11 |
10 |
22 |
17 |
330 |
364 |
176 |
40 |
200 |
10 |
17 |
M8 |
296 |
396 |
1.1730 |
K3660-3670/296x396/1.1730
|
|
11 |
10 |
22 |
17 |
330 |
364 |
176 |
40 |
200 |
10 |
17 |
M8 |
296 |
396 |
1.2312 |
K3660-3670/296x396/1.2312
|
|